Tensiune de lucru [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 50 |
Greutate [g] | 113,9 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 3 m, PVC, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conector: 1 x Sub D, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
---|