Execuţie | pentru senzori de presiune PNI |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 3 |
Curent total Max. [A] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 38,2 |
---|---|
Materiale | PUR |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |