Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 75 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 14,8 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Tehnica de penetrare: 0,14...0,38 mm²; Izolarea miezului: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Invelis cablu: Ø 3...5 mm |
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|