Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 197,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm, ecranat; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat |
---|