Tensiune de lucru [V] | < 250 AC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 25 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiale | PBT |
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: C; Corp turnat: PBT; Blocare: PA |
---|