Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 30,743 |
---|---|
Filet de montaj | M16 x 1,5 |
Materiale | Zinc turnat sub presiune nichelată |
Material turnat | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: Zinc turnat sub presiune, nichelată |
---|