Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 3 |
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Materiale | PUR |
---|---|
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
Racord | Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |