Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Curent total Max. [A] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 267,3 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |
Racord | Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x valve de tip B standard industrial, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: Alamă nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm |