Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | 9,6...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 69K |
Greutate [g] | 106,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 30 x 30 x 68 |
Materiale | Hytrel G-4774 |
Material turnat | Hytrel G-4774 |
Material piuliţă | Hytrel G-4774 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru; 4 x 0,5 mm² |
Racord | Conector: 1 x Baionetă, drept; Corp turnat: Hytrel G-4774; Blocare: Hytrel G-4774 |
---|