You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Protecţia aparatelor
  4. Capace de protectie
  5. E11256

Capac acoperire

E11256

PROTECTIVE CAP M8 10 PIECES

Capac acoperire

E11256

PROTECTIVE CAP M8 10 PIECES

  • Protecție contra umezelii ce pătrunde în cutiile de distribuție și module
  • Asigurarea gradului de protecție chiar dacă prizele nu sunt folosite
Aplicatie
Execuţie pentru locaţii cu fişă neocupate, la distribuitori centrali
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -15...90
Date mecanice
Greutate [g] 4,3
Dimensiuni [mm] M8 x 1
Desemnarea firului M8 x 1
Materiale PA 6.6
Observaţii
Unitate de ambalare 10 buc.