Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 28,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 39 x 19 x 31 |
Materiale | PBT |
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit |
---|