Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | PUR |
---|---|
Material turnat | PUR |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 20 m, PVC, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Racord | Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: PUR |
---|