Tensiune de lucru [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Materiale | PVC |
---|---|
Material turnat | PVC |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm |
---|