Caracteristici speciale | contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 2 |
Curent total Max. [A] | 6 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiale | PBT-GF20; alama nichelată | ||||||||
Material turnat | PBT-GF 20 / alama, nichelată | ||||||||
Numarul de porturi splitter box | 8 | ||||||||
Tip conector | M8 | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 8 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|