Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 2 |
Curent total Max. [A] | 6 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 81,6 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; alama nichelată |
Material turnat | PBT-GF 20 / alama, nichelată |
Numarul de porturi splitter box | 4 |
Tip conector | M8 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit |
---|
Conector: 4 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit |