You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E11211

Cablu de conectare

E11211

VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

Cablu de conectare

E11211

VDOGF040MSS0002H04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • cruus
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 3
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Protectie IP 68
Date mecanice
Materiale PUR
Material turnat PUR
Material piuliţă alama, nichelată
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm