Tensiune de lucru [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 11,6 |
---|---|
Materiale | alama nichelată |
Material turnat | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată |
---|