Tensiune de lucru [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Dimensiuni [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU |
---|