Aplicatie | Măsurarea curentului |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 69K |
Greutate [g] | 99,4 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm |
Racord | Cablu: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm |