Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |
Racord | Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru; 3 x 0,5 mm² |
---|
Conector: 1 x valve de tip B standard industrial, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |