Execuţie | cu piulita indoita, cu fixare |
---|
Greutate [g] | 0,08 |
---|---|
Instrucţiuni montare | Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara) |
Dimensiuni [mm] | M22 x 1 |
Desemnarea firului | M22 x 1 |
Diametru interior [mm] | 18 |
Materiale | alama strat alb bronz |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|