Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | ZnAl / Ni |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Tehnica de penetrare: 0,14...0,34 mm²; Izolarea miezului: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Invelis cablu: Ø 4...5 mm |
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: ZnAl / Ni |
---|