Tensiune de lucru [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | PBT; PA |
---|---|
Material turnat | PBT / PA |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Racord | Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT / PA; Blocare: alama, nichelată |
---|