Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...0,75 mm²; Presetupa: PG 7 |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată |
---|