Tensiune de lucru [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | inox(1.4305 / 303) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox(1.4305 / 303) |
---|