Tensiune de lucru [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -5...80 |
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 137,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC, negru; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Racord | Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune |
---|