You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
  4. Cleme de montaj
  5. E11047

Colier de fixare pentru senzori de pozitie

E11047

MOUNTING CLAMP M12

Colier de fixare pentru senzori de pozitie

E11047

MOUNTING CLAMP M12

  • Opritor pentru poziția de instalare definită
  • Fixarea sigură a senzorului cu montare prin clic
  • Pentru montarea senzorilor cilindrici
  • Fixare facilă, rapidă și necostisitoare
  • Montare fiabilă pe o suprafață cu ajutorul a două șuruburi
Aplicatie
Execuţie cu fixare
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...85
Date mecanice
Greutate [g] 8
Dimensiuni [mm] 18 x 30 x 24
Diametru interior [mm] 12
Materiale PC
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.