Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 43,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiale | PBT |
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
Racord | Conector: 1 x Rd24, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PA; Contacte: aurit |
---|