Rezistenţă la presiune [bar] | 8 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|
Greutate [g] | 83,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | G 1 1/2 / L = 60 |
Desemnarea firului | G 1 1/2 |
Materiale | Adaptor: POM |
Conectare senzor | Adaptor cleme Ø 34 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 1/2 filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|