Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 12 |
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Material turnat | TPU |
Numarul de porturi splitter box | 8 |
Tip conector | M12 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|