Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |
Racord | Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |