Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 479 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 38,5 x 14,5 x 27,5 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, negru; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată |
---|