Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 468,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată |
---|