Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Materiale | PVC |
Material turnat | PVC |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Racord | Conector: 1 x valve de tip B DIN, cu cot; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |
---|