Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | TPU transparent |
---|---|
Material turnat | TPU, transparent |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |
---|