Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Dimensiuni [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materiale | alama nichelată |
Material turnat | alama, nichelată |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M23; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată |
---|