Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, anti-stropi |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; reţea de raze; 4 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|