Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Rezistenta la vibratii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||
Test pulverizare solutie salina |
|
Dimensiuni [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|