Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 68 |
Dimensiuni [mm] | 10 x 10 x 33 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune |
---|