Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 7,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 148,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 51 x 26 x 58 |
Materiale | alama nichelată |
Material turnat | alama, nichelată |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare prin lipire: ...1 mm²; Invelis cablu: Ø 10...14 mm |
Racord | Conector: 1 x M23, cu cot; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată |
---|