Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, anti-stropi |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 15 m, PUR, Fara Halogen; reţea de raze; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi |
---|