Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiale | PVC |
Material turnat | PVC |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PVC, galben, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Racord | Conector: 1 x 1/2", cu cot; codificare: C; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit |
---|