Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; reţea de raze; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|