Aplicatie | NAMUR |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 15 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Materiale | TPU; PUR |
Material turnat | TPU / PUR |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU / PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Racord | Cablu: 0,3 m, PVC, albastru, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Conector: 1 x valve de tip B standard industrial, cu cot; Corp turnat: TPU / PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |