Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protecţie la supratensiune | da; (VDR) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 76 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Racord | Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L) |