Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Materiale | TPU |
---|---|
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x Torson, drept; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |
Racord | Cablu: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |