Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Dimensiuni [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materiale | PBT |
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | ULTRAMID |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...0,75 mm²; Presetupa: PG 9 |
Racord | Conector: 1 x M18, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: ULTRAMID; Contacte: aurit |
---|