Execuţie | cu fixare |
---|
Greutate [g] | 55,1 |
---|---|
Instrucţiuni montare | Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara) |
Dimensiuni [mm] | M16 x 1 / L = 45 |
Desemnarea firului | M16 x 1 |
Diametru interior [mm] | 12 |
Materiale | alama strat alb bronz; Piuliţe: alama strat alb bronz |
Moment de strângere [Nm] | 7; (piulite de blocare: 20) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|