Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiale | PVC transparent |
Material turnat | PVC, transparent |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, transparent; Blocare: alama, nichelată |
---|