You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10672

Cablu prelungitor cu stecher tip valva

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Cablu prelungitor cu stecher tip valva

E10672

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 24 AC/DC
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Protectie IP 65
Date mecanice
Materiale TPU
Material turnat TPU
Material piuliţă alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată
Conectare electrică
Racord Cablu: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată